HUBBELL CANADA
N3R CT Porte simple à charnière 24X30X12 Acier au carbone - Gris, CTSD243012
Image of CTSD243012 N3R CT Porte simple à charnière 24X30X12 Acier au carbone - Gris, CTSD243012
*Image représentative
Image of CTSD243012 N3R CT Porte simple à charnière 24X30X12 Acier au carbone - Gris, CTSD243012

N3R CT Porte simple à charnière 24X30X12 Acier au carbone - Gris, CTSD243012

Marque: Wiegmann

No de catalogue: CTSD243012

N3R CT Porte simple à charnière 24X30X12 Acier au carbone - Gris.

  • Fabriqué en acier au carbone de calibre 14
  • Entièrement soudé et rectifié, avec trou d'évacuation
  • Écran d'égouttement
  • Charnières à soulèvement, portes avec joints
  • Fourni avec un loquet 1/4 de tour sans verrouillage
  • Dispositions pour le joint du compteur
  • Trous de montage à l'arrière
  • Fourni avec des montants à l'arrière de l'enceinte pour supporter le sous-panneau en bois en option.

Général

Application

Designed as a housing for current and voltage transformers, recorders, meters, junction box, service box, rely and/or for terminal instrumentation.

Catalog Number

CTSD243012

Construction

Seam and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725853908

Dimensions

Capacité en pieds cubes

8640 cu.in

Hauteur

30 in

Largeur

24 in

Poids

65 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3

Quantité dans l'emballage

1