HUBBELL CANADA
N3R Vis de fixation murale 24X24X6 Acier au carbone - Gris, RSC242406
Image of RSC242406 N3R Vis de fixation murale 24X24X6 Acier au carbone - Gris, RSC242406
*Image représentative
Image of RSC242406 N3R Vis de fixation murale 24X24X6 Acier au carbone - Gris, RSC242406
Image of RSC242406 N3R Vis de fixation murale 24X24X6 Acier au carbone - Gris, RSC242406
Image of RSC242406 N3R Vis de fixation murale 24X24X6 Acier au carbone - Gris, RSC242406
Image of RSC242406 N3R Vis de fixation murale 24X24X6 Acier au carbone - Gris, RSC242406

N3R Vis de fixation murale 24X24X6 Acier au carbone - Gris, RSC242406

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSC242406

N3R Vis de fixation murale 24X24X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone de calibre 14
  • la partie supérieure est munie d'un pare-gouttes et les côtés et la partie avant sont lisses et sans soudure
  • des débouchures sont prévues sur la partie inférieure
  • un couvercle réversible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • aucun joint n'est nécessaire
  • un moraillon pour cadenasser ou sceller le compteur est fourni.

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSC242406

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

  • Embossed Mounting Holes
  • Embossed Mounting Holes

UPC

786725846047

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3456 cu.in

Hauteur

24 in

Largeur

24 in

Poids

45 lb

Profondeur

6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1