Marque: Wiegmann
No de catalogue: PB12BC
Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.
Application
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.
Catalog Number
PB12BC
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
0
Série
PB Series
Type
Standard Push Button Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton;Screw
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
UPC
786725845477
Hauteur
12 in
Hauteur actuelle
11.75 in
Largeur
9 in
Largeur actuelle
8.5 in
Poids
10 lb
Profondeur
12 in
Profondeur actuelle
11.75 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de trous
0
Nombre d'unités sur la palette
120
Quantité dans l'emballage
1