Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA101006GSCG
Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage et boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures ou extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.
Application
Designed for use as wiring box, junction box, pull box, and terminal box in many indoor or outdoor applications where dust or moisture is a problem.
Catalog Number
WA101006GSCG
Construction
Continuously Welded Seams
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Galvanized
UPC
786725848720
Capacité en pieds cubes
396 cu.in
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
6.08 in
Largeur
11 in
Largeur actuelle
11.11 in
Poids
10.5 lb
Profondeur
6 in
Profondeur actuelle
6.08 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
48
Quantité dans l'emballage
1