HUBBELL CANADA
N4 Couvercle à vis joint 20X24X8 Acier au carbone - Galvanisé, WA202408GSCG
Image of WA202408GSCG N4 Couvercle à vis joint 20X24X8 Acier au carbone - Galvanisé, WA202408GSCG
*Image représentative
Image of WA202408GSCG N4 Couvercle à vis joint 20X24X8 Acier au carbone - Galvanisé, WA202408GSCG

N4 Couvercle à vis joint 20X24X8 Acier au carbone - Galvanisé, WA202408GSCG

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA202408GSCG

N4 Couvercle à vis joint 20X24X8 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage et boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures ou extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.

  • Corps et couvercles fabriqués en acier galvanisé de calibre 14 de qualité G-9
  • Les coutures sont continuellement soudées et rectifiées
  • Le couvercle contient un joint en néoprène résistant à l'huile à cellules fermées
  • Le boîtier est livré avec des vis de couvercle en acier inoxydable qui se vissent dans des puits scellés pour empêcher le liquide, la poussière, etc. de pénétrer dans le boîtier par les trous de vis
  • Goujon de terre situé dans la porte
  • Pas de trous, de découpes ou de trous de montage arrière

Général

Application

Designed for use as wiring box, junction box, pull box, and terminal box in many indoor or outdoor applications where dust or moisture is a problem.

Catalog Number

WA202408GSCG

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Galvanized

UPC

786725848850

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2420 cu.in

Hauteur

11 in

Hauteur actuelle

11.25 in

Largeur

20 in

Largeur actuelle

20.06 in

Poids

49 lb

Profondeur

11 in

Profondeur actuelle

11.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1