Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4161406CH
Application
Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection in areas that are hosed down or very wet or in outdoor applications.
Catalog Number
BN4161406CH
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725378500
Capacité en pieds cubes
1344 cu.in
Hauteur
16 in
Largeur
14 in
Poids
21 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1