HUBBELL CANADA
N4 JIC Couvercle à soulever 12X10X5 Acier au carbone - Gris, BN4121005
Image of BN4121005 N4 JIC Couvercle à soulever 12X10X5 Acier au carbone - Gris, BN4121005
*Image représentative
Image of BN4121005 N4 JIC Couvercle à soulever 12X10X5 Acier au carbone - Gris, BN4121005

N4 JIC Couvercle à soulever 12X10X5 Acier au carbone - Gris, BN4121005

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4121005

N4 JIC Couvercle à soulever 12X10X5 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtiers d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques. Fournit une protection là où l’équipement est arrosé, très humide ou dans les applications extérieures.

  • Corps fabriqués en acier de calibre 14 et portes fabriquées en acier de calibre 16
  • Joints soudés en continu, rectifiés et lisses, sans débouchures ni trous
  • Joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'enceinte
  • Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau en option
  • Vis et colliers en acier inoxydable sur les quatre côtés du couvercle pour assurer l'étanchéité
  • Dispositions pour la mise à la terre
  • Les panneaux arrière et les kits de bornes en option doivent être commandés séparément.

Général

Application

Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection where equipment is hosed down, very wet, or in outdoor applications.

Catalog Number

BN4121005

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Lift Off

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725377404

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1440 cu.in

Hauteur

12 in

Largeur

10 in

Poids

12 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

63

Quantité dans l'emballage

1