Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA723624FSN43PT
Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Le boîtier protège l’équipement fermé de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.
Application
Designed to house electrical and electronic controls, terminals, and instruments in areas that are regularly hosed down or are otherwise very wet. Enclosures are also suitable for outdoor applications.
Catalog Number
WA723624FSN43PT
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
3-Point Keylocking/Padlocking
Type de montage
UPC
786725869435
Capacité en pieds cubes
54432 cu.in
Hauteur
36 in
Largeur
42 in
Poids
370 lb
Profondeur
36 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1