HUBBELL CANADA
N4 Porte simple murale 20X16X8 Acier au carbone - Gris, N4201608
Image of N4201608 N4 Porte simple murale 20X16X8 Acier au carbone - Gris, N4201608

N4 Porte simple murale 20X16X8 Acier au carbone - Gris, N4201608

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N4201608

N4 Porte simple murale 20X16X8 Acier au carbone - Gris.

Acier au carbone 20X16X8 - ​​Gris

Général

Application

Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components, and associated wiring, these enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor or outdoor use in protecting components from dus

Catalog Number

N4201608

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth

Type de loquet de verrouillage

Clamps;Hasp and Staple

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725371105

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6400 cu.in

Hauteur

20 in

Largeur

16 in

Poids

33 lb

Profondeur

20 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16

Quantité dans l'emballage

1