Marque: Wiegmann
No de catalogue: N4363010
Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes battantes qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau dirigée.
Application
Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components, and associated wiring, these enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor or outdoor use in protecting components from dus
Catalog Number
N4363010
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth
Type de loquet de verrouillage
Clamps;Hasp and Staple
Type de montage
UPC
786725372454
Capacité en pieds cubes
38880 cu.in
Hauteur
36 in
Largeur
30 in
Poids
89 lb
Profondeur
36 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
3
Quantité dans l'emballage
1