HUBBELL CANADA
N412 Déconnexion à porte unique avec dessus incliné Ultimate Series 60X38X12 Acier au carbone-Gris, N412603812CSTD
Image of N412603812CSTD N412 Déconnexion à porte unique avec dessus incliné Ultimate Series 60X38X12 Acier au carbone-Gris, N412603812CSTD
*Image représentative
Image of N412603812CSTD N412 Déconnexion à porte unique avec dessus incliné Ultimate Series 60X38X12 Acier au carbone-Gris, N412603812CSTD

N412 Déconnexion à porte unique avec dessus incliné Ultimate Series 60X38X12 Acier au carbone-Gris, N412603812CSTD

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412603812CSTD

N412 Déconnexion à porte unique avec pente supérieure série Ultimate 60X38X12 acier au carbone-gris.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone
  • Les joints sont soudés en continu et polis
  • Les portes sont scellées par un joint coulé en place
  • Les trous de montage sont situés à l'arrière de l'enceinte
  • Le système de loquet se verrouille avec la poignée de déconnexion pour plus de sécurité.

Bodies and doors fabricated from 14 gauge steel. Continuously plasma welded seams. Increased tub opening for better access. 20 degree sloped top. Sloped "Top tub flange". Concealed hinges. Easy to remove doors are interchangeable. Grounding provisions included. 1/4-turn semi-flush oil tight latches are supplied to hold door securely closed. Print pocket is provided. Doors are sealed with poured-in-place polyurethane gasket. Mounting holes in rear of enclosure. Studs for mounting optional back panel (the Ultimate back panels have increased in size to accommodate larger foot-print installations). Ultimate Accessory Driven. Door handle and latching hardware are provided. Door latching system installed on door with slotted insert defeater mechanism to open. Latching system interlocks with the disconnect handle for added safety. 3pt latch system.

Général

Application

Hubbell Wiegmann N412CSTD Ultimate Series Disconnects are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamli

Catalog Number

N412603812CSTD

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Polyester Powder

Type de loquet de verrouillage

3-Point

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725864614

Dimensions

Capacité en pieds cubes

27360 cu.in

Hauteur

60 in

Largeur

38 in

Poids

161 lb

Profondeur

12 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Certification - cULus

YES

Certification - ETL

NO

Certification - Homologué CSA

NO

Classe NEMA nominale

1,3R, 12, 13, 4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1