Marque: Wiegmann
No de catalogue: N4123024203PTC
Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series sont conçus pour héberger et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition durable et attrayante complètent tout équipement électronique de haute technologie.
Application
Hubbell Wiegmann N4123PTC ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and eletronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil water, or other contaminants are present. Streamlined
Catalog Number
N4123024203PTC
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Enregistrements
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
3-Point Keylocking/Padlocking
Type de montage
UPC
786725869343
Capacité en pieds cubes
14400 cu.in
Hauteur
30 in
Hauteur actuelle
30 in
Largeur
24 in
Largeur actuelle
24.06 in
Poids
99 lb
Profondeur
20 in
Profondeur actuelle
21.75 in
Entrée de câble
NO
Certification - cULus
YES
Certification - ETL
NO
Certification - Homologué CSA
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1