HUBBELL CANADA
N412 Porte simple murale Ultimate 12X12X6 Acier au carbone - Gris, N412121206C
Image of N412121206C N412 Porte simple murale Ultimate 12X12X6 Acier au carbone - Gris, N412121206C
*Image représentative
Image of N412121206C N412 Porte simple murale Ultimate 12X12X6 Acier au carbone - Gris, N412121206C

N412 Porte simple murale Ultimate 12X12X6 Acier au carbone - Gris, N412121206C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412121206C

N412 Porte simple murale Ultimate 12X12X6 Acier au carbone - Gris.

Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamlined styling, flush latching and attrative durable finish complement any high tech electronic equipment.

  • Hubbell Wiegmann N12C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments
  • For use in installations where dirt, dust, oil, water or other contaminants are present
  • Streamlined styling, flush latching and attrative durable finish complement any high tech electronic equipment.

Général

Application

Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamlined

Catalog Number

N412121206C

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth

Type de loquet de verrouillage

1/4 Turn

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725858958

Dimensions

Capacité en pieds cubes

864 cu.in

Hauteur

12 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

12.06 in

Poids

18 lb

Profondeur

6 in

Profondeur actuelle

7.75 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Certification - cULus

YES

Certification - ETL

NO

Certification - Homologué CSA

NO

Classe NEMA nominale

1,3R, 12, 13, 4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

45

Quantité dans l'emballage

1