HUBBELL CANADA
N412 Porte simple murale Ultimate 20X16X6 Acier inoxydable 304, N412201606SSC
Image of N412201606SSC N412 Porte simple murale Ultimate 20X16X6 Acier inoxydable 304, N412201606SSC
*Image représentative
Image of N412201606SSC N412 Porte simple murale Ultimate 20X16X6 Acier inoxydable 304, N412201606SSC

N412 Porte simple murale Ultimate 20X16X6 Acier inoxydable 304, N412201606SSC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412201606SSC

N412 Porte simple murale Ultimate 20X16X6 Acier inoxydable 304.

Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412SSC ULTIMATE en acier inoxydable sont conçus pour abriter et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Généralement utilisé dans les domaines suivants où une protection résistante à la corrosion est nécessaire : usines de transformation des aliments, installations de fabrication pharmaceutique, usines pétrochimiques, installations de transformation des pâtes et papiers et installations de traitement des eaux usées. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition attrayante en acier inoxydable complètent tout équipement électronique de haute technologie.

  • Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412SSC ULTIMATE en acier inoxydable sont conçus pour abriter et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales
  • pour une utilisation dans les installations où la saleté, la poussière, l'huile, l'eau ou d'autres contaminants sont présents
  • généralement utilisés dans les zones suivantes où la corrosion -Une protection résistante est nécessaire : usines de transformation des aliments, installations de fabrication pharmaceutique, usines pétrochimiques, usines de transformation des pâtes et papiers et installations de traitement des eaux usées
  • style épuré, verrouillage affleurant et finition attrayante en acier inoxydable complètent tout appareil électronique de haute technologie équipement.

Général

Application

Hubbell Wiegmann N412SSC ULTIMATE Stainless Steel Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are pre

Catalog Number

N412201606SSC

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Brushes Stainless Steel

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Série

N412-SSC Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth Grained Stainless

Type de loquet de verrouillage

1/4 Turn

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725859634

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1920 cu.in

Hauteur

20 in

Hauteur actuelle

22.5 in

Largeur

16 in

Largeur actuelle

16.06 in

Poids

29 lb

Profondeur

6 in

Profondeur actuelle

7.75 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Certification - cULus

YES

Certification - ETL

NO

Certification - Homologué CSA

NO

Classe NEMA nominale

1,3R,12,13,4,4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1