Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412242010CLG
Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series sont conçus pour héberger et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition durable et attrayante complètent tout équipement électronique de haute technologie.
Application
Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamlined
Catalog Number
N412242010CLG
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
RAL 7035 Light-Gray, Textured
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725868339
Capacité en pieds cubes
4800 cu.in
Hauteur
24 in
Hauteur actuelle
26.5 in
Largeur
20 in
Largeur actuelle
20.06 in
Poids
44 lb
Profondeur
10 in
Profondeur actuelle
11.75 in
Entrée de câble
NO
Certification - cULus
YES
Certification - ETL
NO
Certification - Homologué CSA
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
6
Quantité dans l'emballage
1