Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412201608CSSST
Application
Hubbell Wiegmann N412CSSST ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamli
Catalog Number
N412201608CSSST
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Brushes Stainless Steel
Enregistrements
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Série
N412-CSSST Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth Grained Stainless
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de montage
UPC
786725864133
Capacité en pieds cubes
2560 cu.in
Hauteur
20 in
Largeur
16 in
Poids
32 lb
Profondeur
8 in
Profondeur actuelle
9.75 in
Entrée de câble
NO
Certification - cULus
YES
Certification - ETL
NO
Certification - Homologué CSA
NO
Classe NEMA nominale
1,3R,12,13,4,4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
8
Quantité dans l'emballage
1