Marque: Wiegmann
No de catalogue: PBSS12
Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. Série PBSS conçue pour les zones où existent de graves problèmes de corrosion.
Application
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil, and water. PBSS Series designed for areas where serious corrosion problems exist.
Catalog Number
PBSS12
Construction
Continuously Welded Seams
Matériau
Stainless Steel
Nombre de trous
12
Nombre de trous de boutons poussoirs
12
Ouvertures défonçables
No
Série
PBSS Series
Taille des boutons-poussoirs
30.5 MM
Type
Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton
Type de montage
UPC
786725433353
Hauteur
12 in
Hauteur actuelle
11.75 in
Largeur
9 in
Largeur actuelle
8.5 in
Poids
9 lb
Profondeur
3 in
Profondeur actuelle
3.09 in
Taille des boutons-poussoirs
30.5 MM
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de trous
12
Nombre de trous de boutons poussoirs
12
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
120
Quantité dans l'emballage
1