HUBBELL CANADA
N4X 30.5 MM 2 Boîte à boutons 5.75X3.2X2.8 Acier inoxydable 304, PBSS2
Image of PBSS2 N4X 30.5 MM 2 Boîte à boutons 5.75X3.2X2.8 Acier inoxydable 304, PBSS2
*Image représentative
Image of PBSS2 N4X 30.5 MM 2 Boîte à boutons 5.75X3.2X2.8 Acier inoxydable 304, PBSS2

N4X 30.5 MM 2 Boîte à boutons 5.75X3.2X2.8 Acier inoxydable 304, PBSS2

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PBSS2

N4X 30.5 MM 2 Boîte à boutons 5.75X3.2X2.8 Acier inoxydable 304.

Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. Série PBSS conçue pour les zones où existent de graves problèmes de corrosion.

  • Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection from dust, dirt, oil and water
  • PBSS Series designed for areas where serious corrosion problems exist.
  • Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses
  • offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau
  • série PBSS conçue pour les zones où de graves problèmes de corrosion existent.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil, and water. PBSS Series designed for areas where serious corrosion problems exist.

Catalog Number

PBSS2

Construction

Continuously Welded Seams

Matériau

Stainless Steel

Nombre de trous

2

Nombre de trous de boutons poussoirs

2

Ouvertures défonçables

No

Série

PBSS Series

Taille des boutons-poussoirs

30.5 MM

Type

Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725433100

Dimensions

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

5.75 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

3.25 in

Poids

2 lb

Profondeur

3 in

Profondeur actuelle

2.81 in

Taille des boutons-poussoirs

30.5 MM

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de trous

2

Nombre de trous de boutons poussoirs

2

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

280

Quantité dans l'emballage

1