HUBBELL CANADA
N4X Embout (pour passage de fils en acier inoxydable) 6X6X6 Acier inoxydable 304, SSJWN666
Image of SSJWN666 N4X Embout (pour passage de fils en acier inoxydable) 6X6X6 Acier inoxydable 304, SSJWN666

N4X Embout (pour passage de fils en acier inoxydable) 6X6X6 Acier inoxydable 304, SSJWN666

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSJWN666

N4X Embout (pour passage de fils en acier inoxydable) 6X6X6 Acier inoxydable 304.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.

Raccord droit de 6" en acier inoxydable.

Général

Application

For use with SSJW Series feed-through wireway.

Catalog Number

SSJWN666

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Matériau

Stainless Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Nipple

Type de fini

Smooth Grained Finish

Type de raccord

Nipple

UPC

786725482658

Dimensions

Hauteur

7 in

Largeur

7 in

Longueur actuelle

7 in

Poids

5 lb

Profondeur

7 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

150

Quantité dans l'emballage

1