Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4060604SS
Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants.
Application
Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or contaminants.
Catalog Number
BN4060604SS
Construction
Continuously Welded Seams
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Série
BN4-SS Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
Lift Off
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de matériel
304 Stainless Steel
Type de montage
UPC
786725378890
Capacité en pieds cubes
144 cu.in
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Poids
5 lb
Profondeur
4 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
160
Quantité dans l'emballage
1