Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4080604SS
Application
Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or contaminants.
Catalog Number
BN4080604SS
Construction
Continuously Welded Seams
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Série
BN4-SS Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
Lift Off
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
UPC
786725378913
Capacité en pieds cubes
192 cu.in
Hauteur
8 in
Largeur
6 in
Poids
4 lb
Profondeur
4 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
128
Quantité dans l'emballage
1