HUBBELL CANADA
N4X Passages à charnière 6X6X48 Acier inoxydable 304, SSJW64
Image of SSJW64 N4X Passages à charnière 6X6X48 Acier inoxydable 304, SSJW64
*Image représentative
Image of SSJW64 N4X Passages à charnière 6X6X48 Acier inoxydable 304, SSJW64

N4X Passages à charnière 6X6X48 Acier inoxydable 304, SSJW64

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSJW64

N4X Passages à charnière 6X6X48 Acier inoxydable 304.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles.

  • Conçu pour protéger le câblage électrique dans les zones où existent des problèmes de corrosion
  • Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en deux tailles

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in areas where corrosion problems exist.

Catalog Number

SSJW64

Couleur

acier inoxydable

Matériau

Stainless Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type d'accessoire

Wireway

Type d'armoire

Nema 4X & 12 Type Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth Grained Finish

Type de matériel

304 Stainless Steel

UPC

786725482207

Dimensions

Dimensions

48 po x 6 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Longueur

48 in

Longueur actuelle

48 in

Poids

32 lb

Profondeur

48 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1