Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSN4241608A
Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants. Une grande variété de boîtiers en acier inoxydable de type 316 sont disponibles spécifiquement pour les applications dans les usines de transformation des aliments et l'exploration pétrolière offshore.
Application
Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or containments.
Catalog Number
SSN4241608A
Construction
Continuously Welded Seams
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Série
SSN4-A Series
Type
Enclosure
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
UPC
786725848126
Capacité en pieds cubes
4968 cu.in
Hauteur
8 in
Largeur
23 in
Largeur actuelle
22.5 in
Poids
40 lb
Profondeur
27 in
Profondeur actuelle
26.5 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
8
Quantité dans l'emballage
1