HUBBELL CANADA
N4X Pince murale à porte unique 24X20X10 Acier inoxydable 316, SSN4242010A
Image of SSN4242010A N4X Pince murale à porte unique 24X20X10 Acier inoxydable 316, SSN4242010A
*Image représentative
Image of SSN4242010A N4X Pince murale à porte unique 24X20X10 Acier inoxydable 316, SSN4242010A

N4X Pince murale à porte unique 24X20X10 Acier inoxydable 316, SSN4242010A

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSN4242010A

N4X Pince murale à porte unique 24X20X10 Acier inoxydable 316.

Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants. Une grande variété de boîtiers en acier inoxydable de type 316 sont disponibles spécifiquement pour les applications dans les usines de transformation des aliments et l'exploration pétrolière offshore.

  • Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs
  • ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou exposés constamment à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants
  • une grande variété de boîtiers en acier inoxydable de type 316 sont disponibles spécifiquement pour applications dans les usines de transformation des aliments et l’exploration pétrolière offshore.

Général

Application

Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or containments.

Catalog Number

SSN4242010A

Construction

Continuously Welded Seams

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Série

SSN4-A Series

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Feet
  • External Mounting Feet

UPC

786725848140

Dimensions

Capacité en pieds cubes

7452 cu.in

Hauteur

12 in

Largeur

23 in

Largeur actuelle

22.5 in

Poids

49 lb

Profondeur

27 in

Profondeur actuelle

26.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1