HUBBELL CANADA
N4X Porte Simple Murale 16X12X6 en aluminium, ALN4161206
Image of ALN4161206 N4X Porte Simple Murale 16X12X6 en aluminium, ALN4161206
*Image représentative
Image of ALN4161206 N4X Porte Simple Murale 16X12X6 en aluminium, ALN4161206

N4X Porte Simple Murale 16X12X6 en aluminium, ALN4161206

Marque: Wiegmann

No de catalogue: ALN4161206

Porte simple murale N4X 16X12X6 en aluminium.

Ce boîtier léger offre une protection durable pour le logement des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Il est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l’eau, à d’autres liquides ou à des contaminants. Convient pour une utilisation dans les usines pétrochimiques, les stations d'épuration, les environnements marins et les installations similaires.

  • Ce boîtier léger offre une protection durable pour le logement des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs
  • il est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants
  • convient pour une utilisation dans les usines pétrochimiques , stations d'épuration, milieux marins et installations similaires.

Général

Application

This lightweight enclosure provides long-lasting protection for housing electrical components in highly corrosive environments. It is used in both indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or co

Catalog Number

ALN4161206

Construction

Continuously Welded Seams

Matériau

Aluminum

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Série

ALN4 Series

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

Hasp and Staple

Type de montage

  • External Mounting Feet
  • External Mounting Feet

UPC

786725373550

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1152 cu.in

Hauteur

16 in

Largeur

12 in

Poids

10 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1