HUBBELL CANADA
NEMA 4X charnière continue à déclenchement rapide cadenassable 12X10X6 fibre de verre-opaque, HW-121006CHQR
Image of HW-121006CHQR NEMA 4X charnière continue à déclenchement rapide cadenassable 12X10X6 fibre de verre-opaque, HW-121006CHQR
*Image représentative
Image of HW-121006CHQR NEMA 4X charnière continue à déclenchement rapide cadenassable 12X10X6 fibre de verre-opaque, HW-121006CHQR

NEMA 4X charnière continue à déclenchement rapide cadenassable 12X10X6 fibre de verre-opaque, HW-121006CHQR

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-121006CHQR

NEMA 4X charnière continue à déclenchement rapide cadenassable 12X10X6 fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec loquets cadenassables à dégagement rapide
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Kit de pied de montage disponible en option

Général

Catalog Number

HW-121006CHQR

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

Premier Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

  • Wall Mount
  • Wall Mount

UPC

786725856145

Dimensions

Capacité en pieds cubes

720 cu.in

Hauteur

12 in

Largeur

10 in

Poids

6 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

56

Quantité dans l'emballage

1