HUBBELL CANADA
NEMA 4X charnière continue loquet tournant 36X30X12 fibre de verre-opaque, HW-N4X363012CH
Image of HW-N4X363012CH NEMA 4X charnière continue loquet tournant 36X30X12 fibre de verre-opaque, HW-N4X363012CH
*Image représentative
Image of HW-N4X363012CH NEMA 4X charnière continue loquet tournant 36X30X12 fibre de verre-opaque, HW-N4X363012CH

NEMA 4X charnière continue loquet tournant 36X30X12 fibre de verre-opaque, HW-N4X363012CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-N4X363012CH

NEMA 4X charnière continue loquet tournant 36X30X12 fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec loquets Twist-Lock
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Dispositions de montage fournies

Général

Catalog Number

HW-N4X363012CH

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

Control Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

  • Wall Mount
  • Wall Mount

UPC

786725857753

Dimensions

Capacité en pieds cubes

12960 cu.in

Hauteur

36 in

Hauteur actuelle

39.31 in

Largeur

30 in

Largeur actuelle

32.5 in

Poids

81 lb

Profondeur

12 in

Profondeur actuelle

14.05 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2

Quantité dans l'emballage

1