Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-RHJ201610CHQR
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-RHJ201610CHQR
Couleur
Gris
Matériau
Fiberglass
Série
JIC Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de montage
UPC
786725878086
Capacité en pieds cubes
3200 cu.in
Hauteur
20 in
Largeur
16 in
Poids
21.4 lb
Profondeur
10 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1