HUBBELL CANADA
NEMA 4X JIC Charnière continue Couvercle à deux vis 10X8X5 Fibre de verre-Opaque, HW-J100805CHSC
Image of HW-J100805CHSC NEMA 4X JIC Charnière continue Couvercle à deux vis 10X8X5 Fibre de verre-Opaque, HW-J100805CHSC

NEMA 4X JIC Charnière continue Couvercle à deux vis 10X8X5 Fibre de verre-Opaque, HW-J100805CHSC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-J100805CHSC

NEMA 4X JIC Charnière continue Couvercle à deux vis 10X8X5 Fibre de verre-Opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec couvercle à deux vis
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Dispositions de montage fournies

Général

Catalog Number

HW-J100805CHSC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Matériau

Fiberglass

Série

JIC Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725857135

Dimensions

Capacité en pieds cubes

400 cu.in

Hauteur

10 in

Hauteur actuelle

11.62 in

Largeur

8 in

Largeur actuelle

9.37 in

Poids

5 lb

Profondeur

5 in

Profondeur actuelle

5.06 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

96

Quantité dans l'emballage

1