Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-J60604CHTLW
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-J60604CHTLW
Couleur
Gray
Matériau
Fiberglass
Série
JIC Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover with Window
Type de montage
UPC
786725882359
Capacité en pieds cubes
144 cu.in
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
7.5 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
7.5 in
Poids
2.6 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.75 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1