Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 354-001AC
Avertisseur du niveau de sortie
85dBA @ 1 ft.
Catalog Number
354-001AC
Couleur
Gray
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount
Famille de produit
NEMA 4X Telephones
Options de connexion
Analog
Résistance aux intempéries
Type 4X
Spécifications
UL/CSA, FCC, IC
Type de matériel
Engrd. Plastic
Type de produit
Handset Telephones
Type de signal
Analog
Dimensions
7.4 po x 9.4 po x 13.2 po
Dimensions d'expédition
16.75 x 13.25 x 13.00
Hauteur
13.2 in
Largeur
9.4 in
Longueur
7.4 in
Poids
12 lb
Signal
Phone Line
Tension d'entrée
Phone Line
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
UL/CSA, FCC, IC
Résistance aux intempéries
Type 4X
Avertisseur du niveau de sortie
85dBA @ 1 ft.
Options de connexion
Analog
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount