Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 354-711YLAC
Application
Outdoor & Indoor Use (NEMA 4X)
Catalog Number
354-711YLAC
Couleur
Yellow
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount
Famille de produit
Rugged Outdoor Telephones
Options de connexion
VoIP
Résistance aux intempéries
Type 4X
Spécifications
UL/CSA, FCC
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Type
Type de matériel
Engrd. Plastic/ Stainless Steel
Type de produit
Handset Telephones
Type de signal
VoIP - SIP
Capacité en pieds cubes
1201.725 cu.in
Dimensions
14.6 po x 10.9 po x 10.5 po
Dimensions d'expédition
16.75 x 13.25 x 13.00
Hauteur
10.5 in
Largeur
10.9 in
Longueur
14.6 in
Poids
15 lb
Profondeur
10.5 in
Description de la tension nominale
24-48 VDC or PoE
Signal
Ethernet
Certification
UL/CSA/FCC
Classe NEMA nominale
4X
Conformité
FCC CRF 47 Part 15
Enregistré pour certification
UL/CSA/FCC
Résistance aux intempéries
Type 4X
Options de connexion
VoIP
Plage de température d'entreposage
-40° C to +70° C
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount