HUBBELL CANADA
Net Select, Module, Adaptateur fibre, avec support OFSP, NSOFSB
Image of NSOFSB Net Select, Module, Adaptateur fibre, avec support OFSP, NSOFSB
Image of NSOFSB Net Select, Module, Adaptateur fibre, avec support OFSP, NSOFSB
Image of NSOFSB Net Select, Module, Adaptateur fibre, avec support OFSP, NSOFSB
Image of NSOFSB Net Select, Module, Adaptateur fibre, avec support OFSP, NSOFSB

Net Select, Module, Adaptateur fibre, avec support OFSP, NSOFSB

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOFSB

Net Select, Module, Adaptateur fibre, avec support OFSP.

  • Pour utilisation avec les panneaux adaptateurs
  • Montage par encliquetage dans les boîtiers de câblage structuré

Standard Product

Général

Catalog Number

NSOFSB

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Phosphor Bronze

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Network Accessories - Panel Bracket Adapter, FSP
  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - Accessories

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Panel Bracket

Type d'armoire

Integral

Type d'article

Fiber Adapter Bracket with OFSP

UPC

883778502774

Dimensions

Poids

0.45 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10