HUBBELL CANADA
Net Select, module, coaxial 8 voies, 1GHz, plastique, NSOVM8
Image of NSOVM8 Net Select, module, coaxial 8 voies, 1GHz, plastique, NSOVM8
Image of NSOVM8 Net Select, module, coaxial 8 voies, 1GHz, plastique, NSOVM8
Image of NSOVM8 Net Select, module, coaxial 8 voies, 1GHz, plastique, NSOVM8
Image of NSOVM8 Net Select, module, coaxial 8 voies, 1GHz, plastique, NSOVM8
+1
Image of NSOVM8 Net Select, module, coaxial 8 voies, 1GHz, plastique, NSOVM8

Net Select, module, coaxial 8 voies, 1GHz, plastique, NSOVM8

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOVM8

Net Select, module, coaxial 8 voies, 1GHz, plastique.

  • Made of High impact plastic resistant material
  • Pre-mounted push pins snap the module quickly into place
  • Fabriqué en matériau plastique résistant aux chocs
  • les punaises pré-montées enclenchent le module rapidement en place.

Standard Product

Général

Application

CATV

Catalog Number

NSOVM8

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Phosphor Bronze

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Dimensions - 6.47 in. W x 2.09 in. H x 3.20 in. D
  • Material - High impact plastic

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Coaxial Splitter

Type

Coaxial Splitter

Type d'armoire

Integral

Type d'article

8-Way Coax, 1GHz

UPC

883778504402

Dimensions

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

750

Quantité dans l'emballage

10