Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSOTVDM6
Standard Product
Application
Combination
Catalog Number
NSOTVDM6
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Phosphor Bronze
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Combination
Type
Combination
Type d'armoire
Integral
Type d'article
6-Port Telephone/Cat5e/Video
UPC
883778503948
Poids
1.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-In
Pertes dues à la pièce d'insertion
Per TIA
Résistance des contacts
Per TIA
Contacts
Phosphor Bronze
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Quantité dans l'emballage
10