Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSOETM8
Produit standard
Application
Téléphone
Catalog Number
NSOETM8
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
Bronze phosphoreux
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Telephone
Type
Téléphone
Type d'armoire
Intégrale
Type d'article
Trousse d'extension téléphonique à 8 ports
UPC
883778500299
Poids
0.5 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-In
Pertes dues à la pièce d'insertion
Per TIA
Résistance des contacts
Per TIA
Contacts
Bronze phosphoreux
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Quantité dans l'emballage
10