HUBBELL CANADA
NetSelect Murale, sans étiquette, 1-groupe, 3-Ports, NSP13LA
Image of NSP13LA NetSelect Murale, sans étiquette, 1-groupe, 3-Ports, NSP13LA
Image of NSP13LA NetSelect Murale, sans étiquette, 1-groupe, 3-Ports, NSP13LA

NetSelect Murale, sans étiquette, 1-groupe, 3-Ports, NSP13LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSP13LA

NetSelect Murale, sans étiquette, 1-groupe, 3-Ports.

  • Comprend des vis de couleur assortie
  • construction thermoplastique hautement résistante aux chocs
  • profil de plaque, couleur et finition de surface assortis aux plaques murales électriques Hubbell.

Label Less

Général

Application

Data and Communications

Catalog Number

NSP13LA

Construction

Molded

Couleur

Amande pâle

Coupure (ou découpure)

3-Port

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Keystone

Type d'article

Wallplate with Jack

UPC

883778504273

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25