HUBBELL CANADA
NetSelect Products, Cadre décorateur d'assiette, vierge, blanc, NS620W
Image of NS620W NetSelect Products, Cadre décorateur d'assiette, vierge, blanc, NS620W

NetSelect Products, Cadre décorateur d'assiette, vierge, blanc, NS620W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS620W

NetSelect Products, Cadre décorateur d'assiette, vierge, blanc.

Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Découpe de toute ouverture standard pour Décorateur
  • couleur et finition de surface assorties aux plaques électriques Hubbell.

Produit standard

Général

Application

Données et communications

Catalog Number

NS620W

Construction

Moulé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Orientation

Vertical

Spécifications

Plate Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Type

Blank

Type d'article

Cadre Décorateur

UPC

883778501203

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

25