HUBBELL CANADA
NetSelect Products, Cadre Décorateur de Plaque, Keystone, 3-Port, Amande Légère, NS613LA
Image of NS613LA NetSelect Products, Cadre Décorateur de Plaque, Keystone, 3-Port, Amande Légère, NS613LA
Image of NS613LA NetSelect Products, Cadre Décorateur de Plaque, Keystone, 3-Port, Amande Légère, NS613LA

NetSelect Products, Cadre Décorateur de Plaque, Keystone, 3-Port, Amande Légère, NS613LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS613LA

NetSelect Products, Cadre Décorateur de Plaque, Keystone, 3-Port, Amande Légère.

Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • High impact-resistant thermoplastic frame
  • Elongated strap for better wall box mounting
  • Cadre thermoplastique hautement résistant aux chocs 
  • sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale

Standard Product

Général

Application

Data and Communications

Catalog Number

NS613LA

Construction

Molded

Couleur

Amande claire/Blanc bureautique

Coupure (ou découpure)

3-Port

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Type d'article

Decorator Keystone Frame

UPC

883778504013

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25