HUBBELL CANADA
NetSelect Products, Cadre Décorateur de plaque, Keystone, 6 ports, blanc, NS616W
Image of NS616W NetSelect Products, Cadre Décorateur de plaque, Keystone, 6 ports, blanc, NS616W
Image of NS616W NetSelect Products, Cadre Décorateur de plaque, Keystone, 6 ports, blanc, NS616W

NetSelect Products, Cadre Décorateur de plaque, Keystone, 6 ports, blanc, NS616W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS616W

NetSelect Products, Cadre Décorateur de plaque, Keystone, 6 ports, blanc.

Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Cadre thermoplastique très résistant aux chocs
  • sangle allongée pour une meilleure fixation du boîtier mural

Produit standard

Général

Application

Données et communications

Catalog Number

NS616W

Construction

Moulé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

6 ports

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de ports

6

Orientation

Vertical

Type d'article

Cadre Décorateur Keystone

UPC

883778501159

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre de ports

6

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

25