HUBBELL CANADA
Image of PB3TCBCA NM Chemin de câble, BaseTrak, raccord en T 2 ou 3, base et couvercle., PB3TCBCA
Image of PB3TCBCA NM Chemin de câble, BaseTrak, raccord en T 2 ou 3, base et couvercle., PB3TCBCA

NM Chemin de câble, BaseTrak, raccord en T 2 ou 3, base et couvercle., PB3TCBCA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PB3TCBCA

Chemin de câble non métallique, BaseTrak, raccord en Té 2 ou 3, base et couvercle.

Té à pleine capacité avec rayon de courbure de 1¼ po

Général

Catalog Number

PB3TCBCA

Couleur

Blanc cassé

Famille de produit

PB2;PB3

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Non métallique

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Base and Cover

Type

Tees

Type d'article

Série BaseTrak PB2 et PB3

UPC

783585610436

Dimensions

Poids

0.9 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Quantité dans l'emballage

10