HUBBELL CANADA
Image of PDB12TGLV NM Raceway, PolyTrak, boîtier PolyTrak, téléphone 2-groupes, profondeur 2.44"., PDB12TGLV
Image of PDB12TGLV NM Raceway, PolyTrak, boîtier PolyTrak, téléphone 2-groupes, profondeur 2.44"., PDB12TGLV

NM Raceway, PolyTrak, boîtier PolyTrak, téléphone 2-groupes, profondeur 2.44"., PDB12TGLV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PDB12TGLV

Chemin de câble non métallique, série PolyTrak, boîtier PolyTrak, téléphone 2-groupes, profondeur 2,44".

  • Réduit les besoins en inventaire
  • élimine la nécessité de commander trois boîtiers distincts
  • les boîtiers sont disponibles en profils bas, standard et profond.

Général

Catalog Number

PDB12TGLV

Couleur

Blanc cassé

Famille de produit

PP1;PL1;PW2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC
  • Style - 2-Gang

Type

Deep

Type

Boîtes

Type d'article

Série PW2 WallTrak, PL1 LANTrak et PP1 PremiseTrak (à loquet)

UPC

783585610153

Dimensions

Poids

0.4 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

760

Quantité dans l'emballage

5