Marque: Burndy
No de catalogue: CT1751100Q
Catalog Number
CT1751100Q
Couleur
Naturel
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
175
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
0 °C
Type d'outil
Heavy
Type de produit
Standard Tie
UPC
781810333853
UPC 14 Digit GTIN
00781810333853
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
11
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
927 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.34 in
Dimension - Largeur en millimètres
8.6 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
36.50 pouces
Hauteur de l'emballage
1 in
Largeur
0.34 in
Largeur de l'emballage
6 in
Longueur
36.5 in
Longueur de l'emballage
42 in
Poids de l'emballage
1.06 lb
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Numéro de la spécification militaire
MS3367-13-9
Force de rupture minimum en livres
175
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
0 °C
Nombre d'unités sur la palette
15000
Quantité dans l'emballage
500
Type d'emballage
Bag