HUBBELL CANADA
Image of CT175600Q Nylon UNIRAP™ - 175 Lb. Résistance à la traction, CT175600Q
Image of CT175600Q Nylon UNIRAP™ - 175 Lb. Résistance à la traction, CT175600Q
Discontinué

Nylon UNIRAP™ - 175 Lb. Résistance à la traction, CT175600Q

Marque: Burndy

No de catalogue: CT175600Q

Attache de câble en nylon naturel 6/6, diamètre max. du faisceau de 6", 175 lb, 21" de long, 0,35" de large. Dia du paquet, 175 Lbs, 21" de long, 0.35" de large.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Application

For General Purpose

Catalog Number

CT175600Q

Couleur

Naturel

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

175

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

0 °C

Type

Heavy

Type d'outil

Heavy

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810333631

UPC 14 Digit GTIN

00781810333631

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

7

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

622 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.35 in

Dimension - Largeur en millimètres

8.9 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

24,51 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.35 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

21 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

Oui

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-10-9

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

175

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

0 °C

Logistique

Quantité dans l'emballage

500