Marque: Burndy
No de catalogue: CT175800Q0
Application
For connecting cable to ground rod
Catalog Number
CT175800Q0
Couleur
Noir UV
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties
Force de rupture minimum en livres
175
Marque des goujons
UNIRAP
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
0 °C
Type
STANDARD
Type d'outil
Heavy
Type de produit
Standard Tie
UPC
781810661123
UPC 14 Digit GTIN
00781810661123
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
8.9
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
830 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.35 in
Dimension - Largeur en millimètres
8.9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
32,67 pouces
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
175
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
0 °C
Quantité dans l'emballage
500