HUBBELL CANADA
Image of CT175900Q Nylon UNIRAP - 175 Lb. Résistance à la traction, CT175900Q
Image of CT175900Q Nylon UNIRAP - 175 Lb. Résistance à la traction, CT175900Q
Discontinué

Nylon UNIRAP - 175 Lb. Résistance à la traction, CT175900Q

Marque: Burndy

No de catalogue: CT175900Q

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-175 Lbs, Couleur- Naturelle,36.50 "L, 0.34 "W, 8.75" Dia. du faisceau.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Catalog Number

CT175900Q

Couleur

Natural

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

175

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'outil

Heavy

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810333747

UPC 14 Digit GTIN

00781810333747

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

8.75

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

927 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.34 in

Dimension - Largeur en millimètres

8.6 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

36.50 pouces

Largeur

0.34 in

Longueur

36.5 in

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

Oui

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-6-9

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

175

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Quantité dans l'emballage

500

Type d'emballage

Bag