HUBBELL CANADA
Image of CT175900Q00 Nylon UNIRAP - 175 Lb. Résistance à la traction, CT175900Q00
Image of CT175900Q00 Nylon UNIRAP - 175 Lb. Résistance à la traction, CT175900Q00
Discontinué

Nylon UNIRAP - 175 Lb. Résistance à la traction, CT175900Q00

Marque: Burndy

No de catalogue: CT175900Q00

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-175 Lbs, Couleur- Noir UV, 36.50 "L, 0.34 "W, 8.75" Dia. du faisceau.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Catalog Number

CT175900Q00

Couleur

UV Black (Mil. Spec.)

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

175

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

0 °C

Type d'outil

Heavy

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810334096

UPC 14 Digit GTIN

00781810334096

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

8.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

927 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.34 in

Dimension - Largeur en millimètres

8.6 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

36.50 pouces

Hauteur de l'emballage

1 in

Largeur

0.34 in

Largeur de l'emballage

6.1 in

Longueur

36.5 in

Longueur de l'emballage

42 in

Poids de l'emballage

1.02 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

Oui

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-13-0

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

175

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

0 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15000

Quantité dans l'emballage

500

Type d'emballage

Bag