HUBBELL CANADA
Image of CT18075MH4M Nylon UNIRAP - 18 Lb. Résistance à la traction, CT18075MH4M
Image of CT18075MH4M Nylon UNIRAP - 18 Lb. Résistance à la traction, CT18075MH4M

Nylon UNIRAP - 18 Lb. Résistance à la traction, CT18075MH4M

Marque: Burndy

No de catalogue: CT18075MH4M

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-18 Lbs, Couleur- Naturel, 03.93 "L, 0.10 "W, 0.75" Bundle Dia.

Trou de montage

Général

Catalog Number

CT18075MH4M

Couleur

Naturel

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

18

Matériau

Nylon 6/6

Méthode de montage

Screw

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de produit

Mounting Hole Tie

UPC

781810335178

UPC 14 Digit GTIN

00781810335178

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

0.75

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

100 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.10 in

Dimension - Largeur en millimètres

3 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.93 pouces

Dimension - Taille de la vis en pouces

#4

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.1 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

3.93 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

18

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Méthode de montage

Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1000

Type d'emballage

Bag