HUBBELL CANADA
Image of CT18125M0 Nylon UNIRAP - 18 Lb. Résistance à la traction, CT18125M0
Image of CT18125M0 Nylon UNIRAP - 18 Lb. Résistance à la traction, CT18125M0

Nylon UNIRAP - 18 Lb. Résistance à la traction, CT18125M0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT18125M0

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-18 Lbs, Couleur- Noir UV, 6.18 "L, 0.09 "W, 1.50" Bundle Dia.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Catalog Number

CT18125M0

Couleur

Noir

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

18

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810331774

UPC 14 Digit GTIN

00781810331774

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

157 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.09 in

Dimension - Largeur en millimètres

2 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6,18 pouces

Hauteur de l'emballage

1.5 in

Largeur

0.09 in

Largeur de l'emballage

9 in

Longueur

6.18 in

Longueur de l'emballage

13.5 in

Poids de l'emballage

0.91 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

18

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

10000

Type d'emballage

Bag