HUBBELL CANADA
Image of CT120400D Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 Lb., CT120400D
Image of CT120400D Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 Lb., CT120400D
Discontinué

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 Lb., CT120400D

Marque: Burndy

No de catalogue: CT120400D

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 Lb.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Catalog Number

CT120400D

Couleur

Natural

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

120

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810333273

UPC 14 Digit GTIN

00781810333273

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

4

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

383 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.3 in

Dimension - Largeur en millimètres

8 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15,09 pouces

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-3-9

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

120

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Quantité dans l'emballage

2000

Type d'emballage

Bag